??
CAD model selection
K1338.10630028
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1338 - Block hinges with fastening nuts
Bill of material
K1338.10630028
BESTKIPP
Order No.
K1338.10630028
W
Angle
°
A
Length
45 mm
A1
distance
28.2 mm
A2
distance
10 mm
A3
distance
7.5 mm
A4
distance
18 mm
B
width
40.2 mm
B1
width
28.2 mm
B2
distance
12 mm
B3
width
13 mm
D1
thread
M 6 mm
D2
diameter
6 mm
H1
distance
7 mm
H2
height
13 mm
H3
height
12 mm
L1
Length
16 mm
T
Screw-depth
8 mm
TRAG
load-bearing capacity N
2600 Ns
GEW
Approx. weight
0.0987 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245328765
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions